BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor
097B11703
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
097B11703
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Boja | Blue (standard) |
| Brend | BOCK |
| Capacity regulator | No |
| Cilindar | 4 |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 49.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Grupa proizvoda | Open type compressors |
| Izvor napajanja kompresora [V] | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 11703 |
| Length (mm) | 530.00000 |
| Material Description | Compressor F14/1366 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F14/1366 NH3 |
| Naziv proizvoda | Reciprocating compressor F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje po standardu | No |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Opis | Compressor F14/1366 NH3 Service |
| Oznaka tipa | F14/1366 NH3 |
| Potisna konekcija - Komentari | Standard |
| Potisna konekcija - Komentari | Welding |
| Potisna konekcija - Komentari | Standard |
| Potisna konekcija - Komentari | Welding |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Rashladna sredstva | R717 |
| Sadrži baterije | No |
| Suction connection size [mm] | 60.00 mm |
| Tehnologija | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip proizvoda | F14 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vrsta ulja | SP46 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 172.6 Kilogram |
| Neto težina | 158 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 448.38 Liter |
| EAN/UPC | 5715162578612 |