Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3630
10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
088X3630
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Adaptivno učenje | Yes |
| Aktuator | 24V |
| Application type | UnoFloor |
| Automatsko balansiranje | Yes |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | UnoFloors |
| Material Description | UnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 60 °C |
| Napon napajanja Tip (V) | 230V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | 10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| Podno grejanje višestruki tip | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Provera ventila | Yes |
| PWM | Yes |
| Regulacija | ICON1 Master controller |
| Sadrži baterije | No |
| Snaga po izlazu [W] [Max] | 3 W |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Warranty & Service |
| U okviru OEEO | Yes |
| Verzija | Right |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 30 Kilogram |
| Neto težina | 26 Kilogram |
| Zapremina | 119.091 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |