Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3628

8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Adaptivno učenjeYes
Aktuator24V
Application typeUnoFloor
Automatsko balansiranjeYes
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaUnoFloors
Material DescriptionUnoFloor Control 8 Loops Right Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]60 °C
Napon napajanja Tip (V)230V Hz 50
Number of connections2
Specifikacije
Vrednost
Opis8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Podno grejanje višestruki tipStainless steel with flow meter and manual air vent
Pressure valveAB-PM set
Primarni nominalni pritisak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
Provera ventilaYes
PWMYes
RegulacijaICON1 Master controller
Sadrži baterijeNo
Snaga po izlazu [W] [Max]3 W
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaWarranty & Service
U okviru OEEOYes
VerzijaRight

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina26 Kilogram
Neto težina22.5 Kilogram
Zapremina93.96 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424054830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm