Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Kontrole podnog grejanja, Jedinica repetitora CF2, 230 V

088U0230

Jedinica repetitora Danfoss CF-RU

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Adaptivno učenjeDa
Bežični prenos [m] [Max]30 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (da/ne)Ne
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Frekvencija prenosa [MHz]868.42 MHz
Grupa proizvodaKontrole podnog grejanja
InterfejsiBežični
IP klasa zaštiteIP21
Kontrola temperatureNe
Material DescriptionRU DANFOSS CF-RU 071RU-01A-24
MontažaPriključni
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V]230.0 V
NazidniDa
Opcija podnog senzoraNe
OpisJedinica repetitora Danfoss CF-RU
Opis proizvodaJedinica repetitora za CF2 sistem
Pogodno za24V actuators
Product line34
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontrole GPrenosnik signala
Tip proizvodaJedinica repetitora CF2
U okviru OEEOYes
UpotrebaFor range extension
UzidniNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.404 Kilogram
Neto težina0.364 Kilogram
Zapremina2.646 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk