Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Grejni kablovi, ECflex 6T, 200 m, Napon napajanja [V] AC: 230, 1260 W

088L6450

ECflex 6T 200m 230V 1260W

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 140F1214

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]386 mm
Dužina hladnog provodnika [m]2.3 m
Dužina kabla [m]200.000 m
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejni kablovi
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna toplota [W]1260 W
Izolacija provodnikaXLPE
Jedinična snaga [W/m]6 W/m
Kabl na koturuNe
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Material DescriptionECflex 6T 200m 230V 1260W
Napon napajanja [V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECflex 6T 200m 230V 1260W
Otpornost kabla [om]42.0000 Ohm
Specifikacije
Vrednost
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>500 N
Prečnik kabla [mm]6.9 mm
Prečnik savijanja [mm] [Min]42 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]80 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sečeno po meriNe
Širina pakovanja [mm]386 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaECflex 6T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Verzija proizvodaReady-made
Visina pakovanja [mm]207 mm
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina11.979 Kilogram
Neto težina11.86 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466245880