Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Grejni kablovi, ECaqua 9T, 10 m, Napon napajanja [V] AC: 230, 90 W

088L0053

ECaqua 9T 90W 230V 10m
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 140F0003

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaPipe / tank frost protection
Bez provodnikaDa
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]386 mm
Dužina hladnog provodnika [m]2.3 m
Dužina kabla [m]10.000 m
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejni kablovi
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna toplota [W]90 W
Izolacija provodnikaXLPE
Jedinična snaga [W/m]9 W/m
Kabl na koturuNe
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Material DescriptionECaqua 9T 10m 230V 90W
Napon napajanja [V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECaqua 9T 90W 230V 10m
Otpornost kabla [om]588.0000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Specifikacije
Vrednost
Otpornost na istezanje [N]>650 N
Prečnik savijanja [mm] [Min]50 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]65 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sečeno po meriNe
Širina kabla [mm]7.00 mm
Širina pakovanja [mm]386 mm
Širm kablaBakarna pletenica
Spoljna oplataMDPE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]85 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Temperatura vode [°C] [Max]23 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaECaqua 9T
UL ocenaNo
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Verzija proizvodaReady-made
Visina kabla [mm]7.0 mm
Visina pakovanja [mm]54 mm
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.964 Kilogram
Neto težina0.954 Kilogram
Zapremina0.008 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5703466145258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm