Danfoss logo
087N6477 RET2001RF + RX1-S V2

RET2001RF + RX1-S V2, Baterije za termostat + 230Vac za prijemnik

087N6477

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.022
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.044
AplikacijaRoom heating
BojaBeli RAL 9010
Broj kanala1
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Displej sa pozadinskim osvetljenjemDa
Dubina [mm]30 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaSobni termostati, RET
Indikator statusaDa
Klasa induktivnosti izlaznog releja [A]1 A
Klasa otpornosti izlaznog releja [A]3 A
Količina baterija2
Kontrola uključivanja/isključivanjaDa
Material DescriptionRET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2
MaterijalABS+PC, non-flammable
Modulaciona regulacijaDa
Montaža3 Wire
Naziv kategorijeDigital RF Thermostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaElectronic programmable room thermostat
OdobrenjeCEUKCA
Ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
Specifikacije
Vrednost
On/off modulacijska regulacijaDa
OpisRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Opis proizvodaRET2001RF + RX1-S V2
Product line03
RF frekvencija [MHz]433.92 MHz
RF opseg [m]30 m
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Smetnje u regulacijiStepen 2
Standard konstrukcijeEN 60730-2-9
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Test tvrdoće pritiskom kuglice [°C]75 °C
Tip dovodaBaterije za termostat + 230Vac za prijemnik
Tip ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Tip proizvodaRET2001
Tip regulacijeOn/Off modulacijska regulacija
U okviru OEEOYes
UNSPSC KOD41112209
Vek trajanja baterije [Years]2.0 yr
Visina [mm]86 mm
Vrsta baterije2 x AA alkalne baterije
Zadnja pločaIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Zaštita od mrazaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina420 Gram
Neto težina400 Gram
Zapremina1.36 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162419205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm