Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dozvoljeni medijumiVoda (AGFW FW510)
Dužina kabla temperaturnih senzora [m]1.5 m
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Jedinica energijekWh
Kalkulator klase zaštiteIP54
Klasa okolineE1 / M1
Klasa zaštite, senzor protokaIP54
Ležište interfejsa za modul 1pulsni izlaz
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Montaža temperaturnog senzoraDirektno
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduMID DE-07-MI004-PTB030
OpisM-Cal 447/1,5/razvod/DN15/Puls
Prečnik [mm]15 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm]5.2 mm
Princip merenja protokaMehanički (Multi-jet)
Specifikacije
Vrednost
Product line08
Protok [m³/h]1.50 m³/h
Protok [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.02 m³/h
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]55 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaM-Cal Compact
Tipovi priključkaNavoj
Vek trajanja baterije [Years]12 yr
Verzija montažeNapred
Vlažnost okoline [% RH] [Max]93 % RH
Vrsta napona napajanjabaterija
Vrsta temperaturnih senzoraPt 500

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.85 Kilogram
Neto težina0.85 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697