Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGrejanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiVoda (AGFW FW510)
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m]2.5 m
Grupa proizvodaMerila utroška toplotne energije
Klasa okolineE1 / M1
Klasa zaštite, senzor protokaIP54
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduMID DE-09-MI004-PTB011
OpisSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Pokretanje protoka [l/h]1.0 L/h
Prečnik [mm]15 mm
Princip merenja protokaUltrazvučno
Product line08
Specifikacije
Vrednost
Protok [m³/h]0.60 m³/h
Protok [m3/h] [Max]1.20 m³/h
Protok [m³/h] [Min]0.01 m³/h
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]55 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip proizvodaSONO 1500 CT
Tipovi priključkaNavoj
Vlažnost okoline [% RH] [Max]95 % RH
Vrsta napona napajanjanije relevantno / spoljno
Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls]1.0 l/pulse

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina16.9 Kilogram
Neto težina16.9 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104057422