INFOCAL 8
087G1311
INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
087G1311
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Grejanje |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dužina kabla temperaturnih senzora [m] | 4.9 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Grupa proizvoda | Merila utroška toplotne energije |
| Jedinica energije | MWh (sa 1 decimalom) |
| Kalkulator klase zaštite | IP54 |
| Klasa okoline | E2 / M2 |
| Ležište interfejsa za modul 1 | Modul za M-Bus |
| Material Description | INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS |
| Montaža temperaturnog senzora | Čaure |
| Odobrenje po standardu | MID DE-10-MI004-PTB008 |
| Opis | INFOCAL8 HE Qp560-1900 50 l/p L Abat MBUS |
| Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 5.2 mm |
| Product line | 08 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protok [m3/h] [Max] | 1900.00 m³/h |
| Protok [m³/h] [Min] | 560.00 m³/h |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Tip proizvoda | INFOCAL 8 |
| U okviru OEEO | Yes |
| Vek trajanja baterije [Years] | 11 yr |
| Verzija montaže | Niska temperatura |
| Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Vrsta napona napajanja | Baterija 1 A ćelija |
| Vrsta temperaturnih senzora | Pt 500 |
| Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls] | 50.0 l/pulse |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.83 Kilogram |
| Neto težina | 0.31 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 6.622 Liter |
| EAN/UPC | 5710104051253 |