Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla magistrale [m]50 m
Grupa proizvodaPribor – Elektronski regulatori
Material DescriptionECA 61
OdobrenjeCE
Odobrenje po standarduEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
OpisECA 61, daljinska tabla
Product line08
Stepen zaštiteIP20
Specifikacije
Vrednost
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okoline [°C] [Max]40 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-40 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max]70 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min]-40 °C
Tip proizvodaECA 61
Verzija montažeMontiranje na zid

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.246 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Zapremina0.954 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm