Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202B

084B8691

Funkcija: 3 izlaza, 2 senzora temperature, DI, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija MODBUS; Opcija LON,, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaDa
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeBez konektora
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija3 izlaza, 2 senzora temperature, DI
Grupa proizvodaKontrola isparivača i komora
Identični proizvod084B8522
Količina po formatu pakovanja30 pc
Maks. broj isparivača1 pc
Maks. broj kompresora1 pc
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaKontrola rashladnog uređaja (TXV)
Oblast primeneKontrola hlađenja
OdobrenjeC-TICKCEEACIntertek Semco
Potrošnja električne energije [VA]2.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Spec. Fabričko podešavanjeDa
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temp. senzor, podrškaNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Tip kontroloraKontroler hlađenja (Temp)
Tip proizvodaEKC 202B
U okviru OEEOYes
Vrsta komunikacijeOpcija LON,Opcija MODBUS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.214 Kilogram
Neto težina0.195 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540