Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Kontrola rashladnog uređaja (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funkcija: 2 izlaza, 1 senzor temperature, Napon napajanja [V] AC: 230, Vrsta komunikacije: Opcija LON, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaDa
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija2 izlaza, 1 senzor temperature
Grupa proizvodaKontrola isparivača i komora
Količina po formatu pakovanja30 pc
Maks. broj isparivača1 pc
Maks. broj kompresora1 pc
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaKontrola rashladnog uređaja (TXV)
Oblast primeneKontrola hlađenja
OdobrenjeC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Potrošnja električne energije [VA]1.5 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraKontroler hlađenja (Temp)
Tip proizvodaEKC 202A1
UL ocenaYes
Vrsta komunikacijeOpcija LON

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.183 Kilogram
Neto težina0.159 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801