Kontrola rashladnog uređaja (TXV), AK-CC 210
084B8534
Funkcija: Temp, višenamenski, 4 releja, Napon napajanja [V] AC: 115, Vrsta komunikacije: Opcija MODBUS; Opcija LON, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20
084B8534
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej spreda | Da |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Temp, višenamenski, 4 releja |
| Grupa proizvoda | Kontrola isparivača i komora |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Maks. broj isparivača | 1 pc |
| Maks. broj kompresora | 2 pc |
| Material Description | AK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack |
| Može da se servisira | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC | 115 V |
| Naziv proizvoda | Kontrola rashladnog uređaja (TXV) |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Case controller |
| Oblast primene | Kontrola hlađenja |
| Odobrenje | C-TICKCEEACcURus |
| Potrošnja električne energije [VA] | 2.5 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Temp. senzor, podrška | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Tip kontrolora | Kontroler hlađenja (Temp) |
| Tip proizvoda | AK-CC 210 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta komunikacije | Opcija LONOpcija MODBUS |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.262 Kilogram |
| Neto težina | 0.211 Kilogram |
| Zapremina | 0.47 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |