Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analogni ulazi (AI) [kom.]: 7, Analogni izlazi (AI) [kom.]: 2

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni izlazi (AI) [kom.]2 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]7 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]5 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]3 pc
Displej – opcijaEKA 163BEKA 164B
Displej spredaDa
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeWithout terminals
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaOptyma kontroler
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Specifikacije
Vrednost
Količina po formatu pakovanja12 pc
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaKontroler kondenzacijske jedinice
Oblast primeneKondenzacijska jedinica
OdobrenjeC-TICKCECMIMEAC
Potrošnja električne energije [VA]5.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Tip kontroloraKontroler kondenzacijske jedinice
Tip proizvodaOptyma Plus controller
TRIAC izlaz1 pc
Vrsta komunikacijeMODBUSRS485

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.482 Kilogram
Neto težina0.429 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345