Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

Analogni ulazi (AI) [kom.]: 7, Analogni izlazi (AI) [kom.]: 2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni izlazi (AI) [kom.]2 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]7 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]5 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]3 pc
Displej – opcijaEKA 163BEKA 164B
Displej spredaDa
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeIncl.terminals
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaOptyma kontroler
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Količina po formatu pakovanja1 pc
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaKontroler kondenzacijske jedinice
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOptyma Plus controller
Oblast primeneKondenzacijska jedinica
OdobrenjeC-TICKCECMIM
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja električne energije [VA]5.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Tip kontroloraKontroler kondenzacijske jedinice
Tip proizvodaOptyma Plus controller
TRIAC izlaz1 pc
Vrsta komunikacijeMODBUSRS485

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina632 Gram
Neto težina628 Gram
Zapremina2.003 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm