Kontroler pregrevanja, EKD 316
084B8040
Vrsta komunikacije: MODBUS, Napon napajanja [V] AC: 24
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
084B8040
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Elektronska kontrola ventila |
| Identični proizvod | 084B8140 |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Material Description | EKD 316 Pregrevanje kontroler |
| Metod montaže | DIN šina |
| Može da se servisira | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler pregrevanja |
| Odobrenje | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | EKD 316 |
| Tip ventilskog izlaza | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta komunikacije | MODBUS |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.216 Kilogram |
| Neto težina | 0.163 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |