Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Kontroler agregata, AK-PC 560

084B8013

Funkcija: 1 usis i 1 kondenzator, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: ETHER,; MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej – opcijaEKA 163BEKA 164BEKA 165
Displej spredaNo
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeGen. verzija
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 usis i 1 kondenzator
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Količina po formatu pakovanja10 pc
Specifikacije
Vrednost
Maks. broj kompresora7 pc
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler agregata
Oblast primeneKontrola kapaciteta
OdobrenjeC-TICKCEEAC
Potrošnja električne energije [VA]8.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraKontroler agregata za Copeland digital scroll
Tip proizvodaAK-PC 560
Vrsta komunikacijeETHER,LON,MODBUS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.536 Kilogram
Neto težina0.45 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525