Danfoss logo
AK-PC 530

Kontroler agregata, AK-PC 530

084B8007

Funkcija: 1 usis i 1 kondenzator, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: LON; ETHER, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G0283

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. kompr. bezbednosnih signala, maks.1 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej – opcijaEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Displej spredaNo
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeGen. verzija
Dodatni ulazi za alarm maks.5 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 usis i 1 kondenzator
Funkcije proizvodaKlizni pritisak kondenzatoraFunkcija rekuperacije toploteNoćni pomakP0 optimizacijaOtvor za utičnicu
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Količina po formatu pakovanja10 pc
Kontrola kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Maks. broj kompresora8 pc
Maks. broj ventilatora8 pc
Specifikacije
Vrednost
Maks. I/O konekcija33 pc
Material DescriptionAK-PC 530, PACK kontroler
Može da se servisiraNo
Način kontrole ventilatoraP/PI
Način rada kontrole kapacitetaNZ
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler agregata
Oblast primeneKontrola kapaciteta
OdobrenjeC-TICKCEEAC
Potrošnja električne energije [VA]8.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Režim kapaciteta kompresoraKorak
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontrole kondenzatoraPritisak/temperatura
Tip kontroloraKontroler agregata
Tip proizvodaAK-PC 530
Ulaz kontrole kapacitetaPritisak/temperatura
Vrsta komunikacijeETHERLON

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.576 Kilogram
Neto težina0.44 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153