Danfoss logo
EKC 313

Kontroler ubrizgavanja tečnosti, EKC 313

084B7253

Funkcija: Kaskada CO2, Napon napajanja [V] AC: 24, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj ulaza za senzore2 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaDa
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaKaskada CO2
Funkcije proizvodaKompatibilno saCO2Kaskadna kontrolaOtvor za utičnicu
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Količina po formatu pakovanja16 pc
Maks. I/O konekcija8 pc
Material DescriptionEKC 313, kontroler, kaskada CO2
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Način kontrole ventilatoraPI
Način rada kontrole kapacitetaPI
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler ubrizgavanja tečnosti
Oblast primeneKaskadni izmenjivač toplote
OdobrenjeCELLC CDC TYSK
Potrošnja električne energije [VA]8.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontrole kondenzatoraPritisak/temperatura
Tip kontroloraKontroler hlađenja
Tip proizvodaEKC 313
Tip ventilskog izlazaETS (EEV)ICMT+ICAD
Vrsta senzoraSenzor za pritisak, AKS2050PT 1000

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.328 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237