Danfoss logo
EKC 326

Kontroler hladnjaka gasa, EKC 326A

084B7252

Funkcija: Hladnjak gasa za CO2, Napon napajanja [V] AC: 24, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaDa
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaHladnjak gasa za CO2
Funkcije proizvodaAlarmni izlazKompatibilno saCO2Otvor za utičnicu
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Količina po formatu pakovanja16 pc
Maks. I/O konekcija8 pc
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Može da se servisiraNo
Način kontrole ventilatoraPI
Specifikacije
Vrednost
Način rada kontrole kapacitetaPI
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler hladnjaka gasa
Oblast primeneHladnjak gasa
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSK
Potrošnja električne energije [VA]8.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontrole kondenzatoraPritisak/temperatura
Tip kontroloraKontroler hlađenja
Tip proizvodaEKC 326A
Tip ventilskog izlazaCMMCMMTETSICMT+ICAD
Vrsta senzoraSenzor za pritisak, AKS20501 x Pt 1000

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.337 Kilogram
Neto težina0.314 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416