Danfoss logo
EKC 319A

Kontroler ubrizgavanja tečnosti, EKC 319A

084B7251

Funkcija: Kontroler ubrizgavanja tečnosti, Napon napajanja [V] AC: 24, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaDa
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaKontroler ubrizgavanja tečnosti
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Količina po formatu pakovanja16 pc
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler ubrizgavanja tečnosti
Oblast primeneKontrola ubrizgavanja tečnosti
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSK
Potrošnja električne energije [VA]5.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraKontroler hlađenja
Tip proizvodaEKC 319A

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.347 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503