Kontroler pregrevanja, EKC 315A
084B7249
Analogni ulazi (AI) [kom.]: 2, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
084B7249
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 2 pc |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 1 pc |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Dodatne informacije | Specijalna podešavanja za Japan |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Elektronska kontrola ventila |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Metod montaže | DIN šina |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler pregrevanja |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSK |
| Opcije za komun. podataka | LON RS 485 |
| Potrošnja električne energije [VA] | 5.0 VA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | EKC 315A |
| Tip ventilskog izlaza | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.34 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |