Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Kontroler agregata, EKC 331T

084B7105

Funkcija: Kompresor, kondenzator, Napon napajanja [V] AC: 230, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G0289, 080Z0191

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaDa
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaKompresor, kondenzator
Funkcije proizvodaNoćni pomakOtvor za utičnicu
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Količina po formatu pakovanja16 pc
Kontrola kapaciteta ventilatoraKorak
Maks. broj kompresora4 pc
Maks. broj ventilatora5 pc
Maks. I/O konekcija8 pc
Material DescriptionEKC 331T, kontroler
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Način kontrole ventilatoraNZ
Način rada kontrole kapacitetaNZ
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaKontroler agregata
Oblast primeneKontrola kapaciteta
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Potrošnja električne energije [VA]5.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Režim kapaciteta kompresoraKorak
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontrole kondenzatoraPritisak/temperatura
Tip kontroloraKontroler kapaciteta
Tip proizvodaEKC 331T
Ulaz kontrole kapacitetaPritisak/temperatura

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.356 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858