Danfoss logo
EKC 315A

Kontroler pregrevanja, EKC 315A

084B7086

Analogni ulazi (AI) [kom.]: 2

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni ulazi (AI) [kom.]2 pc
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaElektronska kontrola ventila
Količina po formatu pakovanja16 pc
Material DescriptionEKC 315A Pregrevanje kontroler
Specifikacije
Vrednost
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC24 V
Naziv proizvodaKontroler pregrevanja
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Opcije za komun. podatakaLON RS 485
Potrošnja električne energije [VA]5.0 VA
Product lineIndustrial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaEKC 315A
Tip ventilskog izlazaAKVAKVAICM (+ICAD)
U okviru OEEOYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.354 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174