Kontroler temperature fluida, EKC 368
084B7079
Napon napajanja [V] AC: 24, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
084B7079
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Kontrola isparivača i komora |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Material Description | EKC 368 Media temp. controller |
| Metod montaže | DIN šina |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler temperature fluida |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSK |
| Potrošnja električne energije [VA] | 5.0 VA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | EKC 368 |
| Tip ventilskog izlaza | KVS |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.351 Kilogram |
| Neto težina | 0.32 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428063807 |