Danfoss logo
AKA 245 gateway

Mrežni prolaz, AKA 245

084B2268

Tip kontrolora: Mrežni prolaz

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaDanbuss - RS485-LON
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Jezik proizvodaEngleski
Količina po formatu pakovanja4 pc
Material DescriptionAKA 245, Dodatak, LON-GATEWAY, RS485
Napon napajanja [V] AC230 V
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaMrežni prolaz
Oblast primeneKomunikacioni protokol
Potrošnja[W]4.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraMrežni prolaz
Tip proizvodaAKA 245
Vrsta komunikacijeDANBUSSLON

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.152 Kilogram
Neto težina1.001 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.874 Liter
EAN/UPC5702428064194