Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Mrežni prolaz, AKA 242

084B2264

Tip kontrolora: Mrežni prolaz za servise, Dodatne informacije: 9-12VA.C./D.C.

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacije9-12VA.C./D.C.
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaServisiranje
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Jezik proizvodaEngleski
Količina po formatu pakovanja18 pc
Material DescriptionAKA 242, SERVICEGATEWAY
Napon napajanja [V] AC12 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] DC12 V
Naziv proizvodaMrežni prolaz
Oblast primeneKomunikacioni protokol
Potrošnja[W]2.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraMrežni prolaz za servise
Tip proizvodaAKA 242
Vrsta komunikacijeDANBUSS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.347 Kilogram
Neto težina0.3 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.112 Liter
EAN/UPC5702428407489