Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Mrežni prolaz, AKA 241

084B2262

Tip kontrolora: Mrežni prolaz, Dodatne informacije: 9-12VA.C./D.C.

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dodatne informacije9-12VA.C./D.C.
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaOsnovni PC, Danbuss, RS232
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Jezik proizvodaEngleski
Količina po formatu pakovanja21 pc
Material DescriptionAKA 241, Dodatak, Osnovni PC-GATEWAY
Napon napajanja [V] AC12 V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] DC12 V
Naziv proizvodaMrežni prolaz
Oblast primeneKomunikacioni protokol
Potrošnja[W]2.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraMrežni prolaz
Tip proizvodaAKA 241
Vrsta komunikacijeDANBUSS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.239 Kilogram
Neto težina0.2 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472