Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Kontroler hladnjače, AK-RC111

080Z3220

Funkcija: Upravljanje hladnjačama, Napon napajanja [V] AC: 230, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej spredaDa
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaUpravljanje hladnjačama
Grupa proizvodaKontrola isparivača i komora
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. broj kompresora1 pc
Material DescriptionDEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv proizvodaKontroler hladnjače
Specifikacije
Vrednost
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Oblast primeneKondenzacijska jedinica
OdobrenjeCE
OpremaUklj. 2 senzora
Potrošnja električne energije [VA]7.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraOptyma kontroler, 1-fazni (2HP)
Tip proizvodaAK-RC111
Tip ventilskog izlaza(TXV)
U okviru OEEOYes
Vrsta komunikacijeRS485 Modbus

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.706 Kilogram
Neto težina1.31 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078