Senzor za detekciju gasa, DGS
080Z2801
Tip senzora 1: Infracrvena, Opseg [ppm] senzora 1: 0 - 20000
080Z2801
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Donje granice alarma [ppm] senzora1 | 5000 ppm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Gornje granice alarma [ppm] senzora1 | 5000 ppm |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Isporučeni delovi | Uvodnice kablaSert. o kalibraciji |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 27 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 21 V |
| Naziv proizvoda | Senzor za detekciju gasa |
| Opseg [ppm] senzora 1 [maks.] | 20000 ppm |
| Opseg [ppm] senzora 1[min.] | 0 ppm |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -35 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -31 °F |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Potrošnja [A] | 0.25 A |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rashladna sredstva | R744 |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | DGS |
| Tip senzora 1 | Infracrvena |
| Verzija senzora za detekciju gasa | R744 |
| Zadrška reagovanja [s] | 0 s |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.747 Kilogram |
| Neto težina | 0.7 Kilogram |
| Zapremina | 3.677 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |