Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeAlarm Set Point: 5000 ppm
Format pakovanjaSingle pack
FunkcijaRemote, for CO2, 3m
Grupa proizvodaSensors
Jačina struje [mA]200 mA
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Napon napajanja [V] AC [maks.]24 V
Napon napajanja [V] AC [min.]12 V
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaGas detecting sensor
Nazivna vrednost kućišta IPIP66
OdobrenjeCEEAC
Opseg temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladna sredstvaR744
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDGS-CO2-FS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.872 Kilogram
Neto težina0.79 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.966 Liter
EAN/UPC5702428830812