Kontroler agregata, AK-PC 772A
080Z0201
Funkcija: Transkritički mini dvostepeni sistem, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RJ11 (CAN) do ekrana; RS232; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
080Z0201
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alati za programiranje | AK-ST 500 |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 11 pc |
| Br. kompr. bezbednosnih signala, maks. | 6 pc |
| Br. produžnih modula, maks. | 11 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 8 pc |
| Displej – opcija | EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2 |
| Displej spreda | No |
| Division | 25 |
| Dod. ulazi za presostate maks. | 1 pc |
| Dod. ulazi za termostate maks. | 1 pc |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Dodatne informacije | Transcri.,Brzina,CO2,HP,HR |
| Dodatni analogni ulazi maks. | 1 pc |
| Dodatni PI upravljači maks. | 1 pc |
| Dodatni ulazi za alarm maks. | 10 pc |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Transkritički mini dvostepeni sistem |
| Funkcije proizvoda | Kompatibilno saCO2Uključena je eksterna komunikacijaKlizni pritisak kondenzatoraFunkcija rekuperacije toploteOgraničenje kapacitetaNoćni pomakP0 optimizacijaKontrola pumpe |
| Grupa proizvoda | Kontrola agregata/kondenzatora |
| Jezik proizvoda | ČeškiDanskiHolandskiEngleskiFinskiFrancuskiNemačkiItalijanskiPoljskiPortugalskiRuskiŠpanski |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kontrola kapaciteta ventilatora | Korak/brzina |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Maks. broj kompresora | 5 pc |
| Maks. broj ventilatora | 4 pc |
| Maks. I/O konekcija | 120 pc |
| Material Description | AK-PC 772A Pack Controller |
| Može da se servisira | No |
| Način kontrole ventilatora | PI |
| Način rada kontrole kapaciteta | PI |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Napon napajanja [V] DC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler agregata |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Oblast primene | Kontrola kapaciteta |
| Odobrenje | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Potrošnja električne energije [VA] | 8.0 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Režim kapaciteta kompresora | Korak/brzina |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip kontrole kondenzatora | Temperatura |
| Tip kontrolora | Kontroler agregata |
| Tip proizvoda | AK-PC 772A |
| UL ocena | Yes |
| Ulaz kontrole kapaciteta | Pritisak |
| Vrsta komunikacije | RJ11 (CAN) do ekranaLON RS485RS232USB-B to PC |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.953 Kilogram |
| Neto težina | 0.645 Kilogram |
| Zapremina | 6.248 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428939331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |