Danfoss logo
AK-PC 783A

Kontroler agregata, AK-PC 783A

080Z0193

Funkcija: Agregat sa kaskadom, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RJ11 (CAN) do ekrana; RS232; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alati za programiranjeAK-ST 500
Analogni ulazi (AI) [kom.]11 pc
Br. kompr. bezbednosnih signala, maks.6 pc
Br. produžnih modula, maks.11 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]8 pc
Displej – opcijaEKA 163BEKA 164BMMIGRS2
Displej spredaNo
Division25
Dod. ulazi za presostate maks.3 pc
Dod. ulazi za termostate maks.3 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeHFC/CO2, HC/CO2
Dodatni analogni ulazi maks.3 pc
Dodatni PI upravljači maks.3 pc
Dodatni ulazi za alarm maks.10 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaAgregat sa kaskadom
Funkcije proizvodaKompatibilno saCO2Kaskadna kontrolaPraćenje grešaka kondenzatoraUključena je eksterna komunikacijaKlizni pritisak kondenzatoraFunkcija rekuperacije toploteOgraničenje kapacitetaNoćni pomakP0 optimizacija
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Jezik proizvodaKineskiČeškiDanskiHolandskiEngleskiFinskiFrancuskiNemačkiItalijanskiPoljskiPortugalskiRuskiŠpanski
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kontrola kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Maks. broj kompresora12 pc
Specifikacije
Vrednost
Maks. broj ventilatora8 pc
Maks. I/O konekcija160 pc
Material DescriptionAK-PC 783A, Pack Controller
Može da se servisiraNo
Način kontrole ventilatoraPI
Način rada kontrole kapacitetaPI
Napon napajanja [V] AC24 V
Napon napajanja [V] DC24 V
Naziv proizvodaKontroler agregata
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAK-PC-7XX-651A-351
Oblast primeneKontrola kapaciteta
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja električne energije [VA]8.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Režim kapaciteta kompresoraKorak/brzina
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip kontrole kondenzatoraPritisak/temperatura
Tip kontroloraKontroler agregata
Tip proizvodaAK-PC 783A
UL ocenaYes
Ulaz kontrole kapacitetaPritisak
Upravljanje uljemDa, sa CO2
Vrsta komunikacijeRJ11 (CAN) do ekranaLON RS485RS232USB-B to PC

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.941 Kilogram
Neto težina0.645 Kilogram
Zapremina5.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428977562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm