Kontroler agregata, AK-PC 781
080Z0186
Funkcija: Agregat sa rekuperacijom toplote, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: IO proširenje; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamena: 080Z0191
080Z0186
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Alati za programiranje | AK-ST 500 |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 11 pc |
| Br. kompr. bezbednosnih signala, maks. | 6 pc |
| Br. produžnih modula, maks. | 11 pc |
| CE ocena | Yes |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 8 pc |
| Displej – opcija | AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166 |
| Displej spreda | No |
| Dod. ulazi za presostate maks. | 5 pc |
| Dod. ulazi za termostate maks. | 5 pc |
| Dodatne informacije | Transcri.,Brzina,CO2,HP,Oil,HR |
| Dodatni analogni ulazi maks. | 5 pc |
| Dodatni ulazi za alarm maks. | 10 pc |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Agregat sa rekuperacijom toplote |
| Funkcije proizvoda | Kompatibilno saCO2Praćenje grešaka kondenzatoraUključena je eksterna komunikacijaKlizni pritisak kondenzatoraFunkcija rekuperacije toploteOgraničenje kapacitetaNoćni pomakP0 optimizacijaKontrola pumpeKontrola trosmernog ventila |
| Grupa proizvoda | Kontrola agregata/kondenzatora |
| Height (EF000040) | 110 |
| Jezik proizvoda | KineskiČeškiDanskiHolandskiEngleskiFinskiFrancuskiNemačkiItalijanskiPoljskiPortugalskiRuskiŠpanski |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kontrola kapaciteta ventilatora | Korak/brzina |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Maks. broj kompresora | 8 pc |
| Maks. broj ventilatora | 8 pc |
| Maks. I/O konekcija | 120 pc |
| Material Description | AK-PC 781, PACK kontroler |
| Način kontrole ventilatora | PI |
| Način rada kontrole kapaciteta | PI |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Napon napajanja [V] DC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler agregata |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP10 |
| Oblast primene | Kontrola kapaciteta |
| Odobrenje | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Potrošnja električne energije [VA] | 8.0 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Režim kapaciteta kompresora | Korak/brzina |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kontrole kondenzatora | Pritisak/temperatura |
| Tip kontrolora | Kontroler agregata |
| Tip proizvoda | AK-PC 781 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL ocena | Yes |
| Ulaz kontrole kapaciteta | Pritisak/temperatura |
| Upravljanje uljem | Da, sa CO2 |
| Vrsta komunikacije | IO proširenjeLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display |
| Width (EF000008) | 200 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.934 Kilogram |
| Neto težina | 0.645 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428463966 |