Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Kontroler čilera, AK-CH 650

080Z0132

Funkcija: Čiler, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alati za programiranjeAK-ST 500
Analogni ulazi (AI) [kom.]11 pc
Br. kompr. bezbednosnih signala, maks.6 pc
Br. produžnih modula, maks.11 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]8 pc
Displej – opcijaEKA 163BEKA 164B
Displej spredaNo
Dod. ulazi za presostate maks.5 pc
Dod. ulazi za termostate maks.5 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatni analogni ulazi maks.5 pc
Dodatni ulazi za alarm maks.10 pc
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaČiler
Funkcije proizvodaUključena je eksterna komunikacijaKlizni pritisak kondenzatoraFunkcija rekuperacije toploteOgraničenje kapacitetaNoćni pomakP0 optimizacijaKontrola pumpe
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Jezik proizvodaKineskiČeškiDanskiHolandskiEngleskiFinskiFrancuskiNemačkiItalijanskiPoljskiPortugalskiRuskiŠpanskiSwedish
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kontrola kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Specifikacije
Vrednost
Maks. broj kompresora6 pc
Maks. broj ventilatora8 pc
Maks. I/O konekcija80 pc
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Može da se servisiraNo
Način kontrole ventilatoraPI
Način rada kontrole kapacitetaPI
Napon napajanja [V] AC24 V
Napon napajanja [V] DC24 V
Naziv proizvodaKontroler čilera
Oblast primeneKontrola čilera
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Potrošnja električne energije [VA]8.0 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Režim kapaciteta kompresoraKorak/brzina
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontrole kondenzatoraPritisak/temperatura
Tip kontroloraKontroler čilera
Tip proizvodaAK-CH 650
UL ocenaYes
Ulaz kontrole kapacitetaTemperatura
Vrsta komunikacijeLON RS485RS232

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.938 Kilogram
Neto težina0.645 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822