AK-PS 150, Dodatak, napajanje
080Z0054
AK-PS 150, Dodatak, napajanje, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamena: 080Z0058
080Z0054
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Veličina: 54 x 90 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Napajanje, 24 V=, 1,5 Amp |
| Grupa proizvoda | Electron. control accessories |
| Height (EF000040) | 68 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | Power supply |
| Material Description | AK-PS 150, Dodatak, napajanje |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Napajanje |
| Oznaka tipa | AK-PS 150 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| U okviru OEEO | Yes |
| Width (EF000008) | 68 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 234 Gram |
| Neto težina | 184 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.543 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134385 |