Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronska kontrola hlađenja, ERC 112D

080G3499

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 27

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni ulazi (AI) [kom.]4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]4 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Količina po formatu pakovanja27 pc
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaERC112x
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaERC 112D
U okviru OEEOYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina137.4 Gram
Neto težina123.1 Gram
Zapremina0.417 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162507889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm