Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL RSP 01, wire - 3000mm, Global, ERC Controllers

080G3375

Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 42

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeOtpor od 4,7 K +/-20%
Dužina kabla [m]3.000 m
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaŽica RSP 01
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Količina po formatu pakovanja42 pc
Konektor za terminaleTropolni ivični konektor RAST2.5
Korišćeno za proizvodERC Controllers
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Napon napajanja [V] AC5 V
Naziv proizvodaVreteno
OdobrenjeCECQCcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.158 Kilogram
Neto težina0.158 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469