Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL-RSP 01, wire - 1000mm, Global, ERC Controllers

080G3371

Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 42

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeOtpor od 4,7 K +/-20%
Dužina kabla [m]1.000 m
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaŽica RSP 01
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Količina po formatu pakovanja42 pc
Konektor za terminaleTropolni ivični konektor RAST2.5
Korišćeno za proizvodERC Controllers
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionDEL-RSP 01, wire - 1000mm, Global
Napon napajanja [V] AC5 V
Naziv proizvodaVreteno
OdobrenjeCECQCcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Supply voltage [V] DC5.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.066 Kilogram
Neto težina0.066 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.243 Liter
EAN/UPC5702428441445