ERC serija
080G3334
Korišćeno za proizvod: ERC serija, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 108
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamena: 080G3341
080G3334
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kabla [m] | 2.000 m |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija | Kabl i konektor senzora za vrata |
| Grupa proizvoda | Electron. control accessories |
| Količina po formatu pakovanja | 108 pc |
| Korišćeno za proizvod | ERC serija |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | DEL - Cable&connector, 2M (Door sensor) |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.067 Kilogram |
| Neto težina | 0.066 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.221 Liter |
| EAN/UPC | 5702428430784 |