Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronska kontrola hlađenja, ERC 214

080G3296

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 197 - 250, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 30

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G3463

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
Analogni ulazi (AI) [kom.]3 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]4 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Display colourRed
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Količina po formatu pakovanja30 pc
Material DescriptionDEL ERC 214,Controller,RED LED, 230V,I-P
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [maks.]250 V
Napon napajanja [V] AC [min.]197 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaERC21x, EKC 22x
Oblast primeneProdaja robe iza staklenih vrata
OdobrenjeCECQCEACENECNSFcURus
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Spare part (EF013237)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip kontroloraKomercijalno hlađenje
Tip proizvodaERC 214
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina238 Gram
Neto težina238 Gram
Zapremina0.465 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428899314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm