Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronska kontrola hlađenja, ERC 211

080G3290

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 0, Napon napajanja [V] AC: 100 - 125, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 20

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G3451

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
Analogni ulazi (AI) [kom.]2 pc
CE ocenaYes
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]0 pc
Display colourRed
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]60 Hz
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Height (EF000040)55
Količina po formatu pakovanja20 pc
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller, RED LED, 115V
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]125 V
Napon napajanja [V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola hlađenja
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaERC21x, EKC 22x
Oblast primeneProdaja robe iza staklenih vrata
OdobrenjeCECQCEACENECNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Spare part (EF013237)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip kontroloraKomercijalno hlađenje
Tip proizvodaERC 211
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes
Width (EF000008)90

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina238 Gram
Neto težina238 Gram
Zapremina0.48 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428899215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm