Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronska kontrola hlađenja, ERC 112C

080G3259

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 27

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G3495

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni ulazi (AI) [kom.]4 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]4 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Display colourRed
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Količina po formatu pakovanja27 pc
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola hlađenja
Oblast primeneKomercijalni frižideri/zamrzivači
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Tip kontroloraKomercijalno hlađenje
Tip proizvodaERC 112C
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.128 Kilogram
Neto težina0.077 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315