Danfoss logo
RDI 107A - Front

Ekran, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Analogni ulazi (AI) [kom.]2 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Display colourRed
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(c)-I7(a)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Količina po formatu pakovanja54 pc
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Može da se servisiraNo
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] DC12 V
Naziv proizvodaEkran
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRDI 107A
Oblast primeneProdaja robe iza staklenih vrata
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Supstance sa REACH liste kandidataLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Tip kontroloraKomercijalno hlađenje
Tip proizvodaRDI 107A
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.083 Kilogram
Neto težina0.083 Kilogram
Zapremina0.383 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm