Elektronska kontrola hlađenja, ERC 112D
080G3203
Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 27
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamena: 080G3490
080G3203
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 4 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 4 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 1 pc |
| Display colour | Red |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Regulatori temperature |
| Količina po formatu pakovanja | 27 pc |
| Material Description | DEL ERC 112D RED LED, GDM |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Elektronska kontrola hlađenja |
| Oblast primene | Prodaja robe iza staklenih vrata |
| Odobrenje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip kontrolora | Komercijalno hlađenje |
| Tip proizvoda | ERC 112D |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.136 Kilogram |
| Neto težina | 0.135 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428481090 |