Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronska kontrola hlađenja, ERC 112C

080G3202

Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 1, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 27

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G3489

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
Analogni ulazi (AI) [kom.]4 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]4 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]1 pc
Display colourRed
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Grupa proizvodaRegulatori temperature
Količina po formatu pakovanja27 pc
Material DescriptionDEL ERC 112C Red LED, GDM
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]100 V
Naziv proizvodaElektronska kontrola hlađenja
Oblast primeneProdaja robe iza staklenih vrata
OdobrenjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kontroloraKomercijalno hlađenje
Tip proizvodaERC 112C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.128 Kilogram
Neto težina0.12 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.417 Liter
EAN/UPC5702428481083