Danfoss logo
NTC sensor

Senzor temperature, ETN, 6 m

080G2039

Funkcija: Senzor ormara, Dužina kabla [in]: 239.22

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj terminala [pcs]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [in]239.22 in
Dužina kabla [m]6.000 m
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaSenzor ormara
Grupa proizvodaSenzori
Količina po formatu pakovanja60 pc
Specifikacije
Vrednost
Konektor za terminaleIvični konektor RAST2.5
Korišćeno za proizvodERCETC
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
Naziv proizvodaSenzor temperature
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaETN

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.219 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836