Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Kontroler agregata, AK-PC 651

080G0312

Funkcija: 1 usis i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [kom.]: 18, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 8

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamena: 080G0336

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.003
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.003
Accessory (EF013236)TRUE
Analogni izlazi (AI) [kom.]4 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]10 pc
CE ocenaYes
Depth (EF000049)348
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [kom.]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]18 pc
Displej – opcijaSpreda. Opcija: MMIGRS2
Displej spredaDa
Division25
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeReleji 5,6, solid state tip
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 usis i 1 kondenzator
Funkcije proizvodaSirenaZaštita kompresoraZaštita od previsoke temperature potisaZaštita ventilatoraKlizni pritisak kondenzatoraFunkcija rekuperacije toploteBezbednost pri visokom pritiskuUgrađeni LCD ekranOgraničenje kapacitetaBezbednost pri niskom pritiskuNoćna optimizacijaP0 optimizacijaSat realnog vremenaZaštita od temperature usisnog gasa
Grupa proizvodaKontrola agregata/kondenzatora
Height (EF000040)71
Jezik proizvodaHrvatskiČeškiDanskiHolandskiEngleskiFrancuskiNemačkiMađarskiItalijanskiPoljskiPortugalskiRumunskiRuskiSrpskiŠpanskiTurski
Količina baterija1
Količina po formatu pakovanja8 pc
Kontrola kapaciteta ventilatoraKorak/brzina
Specifikacije
Vrednost
Maks. broj kompresora10 pc
Material DescriptionAK-PC 651, Kontroler 230V LCD 2SSR RS485
Metod montažeDIN šina
Može da se servisiraNo
Način kontrole ventilatoraPI
Način rada kontrole kapacitetaPI
Napon napajanja [V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja [V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaKontroler agregata
Oblast primeneKontrola kapaciteta
OdobrenjeCECMIMEACGOST R
OpremaUklj. konektore
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja[W]12.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Režim kapaciteta kompresoraKorak/brzina/PWM
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
Spare part (EF013237)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip kontrole kondenzatoraPritisak/temperatura
Tip proizvodaAK-PC 651
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ulaz kontrole kapacitetaPritisak/temperatura
Vrsta komunikacijeMODBUS
Width (EF000008)202

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.199 Kilogram
Neto težina1.046 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705