Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

AK-MMI ekran, LCD, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI ekran, LCD, Korišćeno za proizvod: AK-PC 7xx, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 34

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeUklj. konektore
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaLCD ekran za AK-PC 7xx
Funkcije proizvodaSirena
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Količina po formatu pakovanja34 pc
Korišćeno za proizvodAK-PC 7xx
Material DescriptionAK-MMI ekran, LCD
Metod montažeUgrađenoPanel
Napon napajanja [V] AC24 V
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaEkran
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeCECMIMGOST RUL
Oznaka tipaAK-MMI
Potrošnja[W]1.6 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDodatak
UL ocenaYes
Vrsta komunikacijeRS232

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.254 Kilogram
Neto težina0.184 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732